CytroMotion
Impulsado por la eficiencia
Compacto, abierto, listo
CytroMotion representa una densidad de potencia impresionante,
un funcionamiento sencillo y una alta eficiencia a lo largo de toda su vida útil.
Industrias
ResumenServicio
ResumenEmpleos
ResumenGrupo de productos
ResumeneConfigurators y herramientas online
ResumenEntrenamientos
ResumenCytroMotion
Impulsado por la eficiencia
Compacto, abierto, listo
CytroMotion representa una densidad de potencia impresionante,
un funcionamiento sencillo y una alta eficiencia a lo largo de toda su vida útil.
El actuador autónomo compacto CytroMotion eleva la eficiencia de los ejes lineales hidráulicos en la clase de potencia de hasta 6,2 kW a un nuevo nivel. La ingeniería sencilla y la puesta en marcha rápida con un control totalmente eléctrico también inspiran a diseñadores y técnicos sin experiencia en hidráulica. Los usuarios aprecian la selección de productos clara, el funcionamiento sin mantenimiento y la alta productividad con la mayor eficiencia energética.
Datos técnicos clave: